Pinza para bielas
![](/fileadmin/_processed_/5/8/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6916-02-A__SALL__AIN__V1_d572570e0f.png)
Reto
El reto al cargar y descargar máquinas-herramientas en un fabricante de automóviles radicaba en la gran variedad de piezas de trabajo, así como en la disposición especial de los respectivos dispositivos.
Solución
Los expertos de Zimmer Group utilizaron como solución un servoeje lineal para ajustar las distancias entre pinzas. Para el problema de las distintas orientaciones en los dispositivos se utilizaron unidades de giro estándar con posición central.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Accionamiento del servomotor de CA
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEUELE |
Fuerza de agarre máx. | 4250 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | FED |
Carrera máx. | 40 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 66 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 5 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |